Fallback image
rosemount 2180 field bus modem

Modem de bus de terrain Rosemount™ 2180

Gain reliable tank gauging system connectivity with Rosemount 2180 Field Bus Modem ensuring consistent data flow between field and inventory management software.

Le modem de bus de terrain Rosemount 2180 permet de raccorder le bus de terrain TRL2 des instruments de téléjaugeage Rosemount, ou du concentrateur de système Rosemount 2460, à l’ordinateur Rosemount TankMaster, situé dans la salle de commande. Il est connecté à l’ordinateur par une interface RS232 ou USB. Le modem est doté de voyants indiquant la mise sous tension et la communication, et, si nécessaire, de commutateurs sur le panneau avant pour définir le gain et la terminaison. L’ensemble de fixation permet l’installation sur un rail DIN standard.

Principales fonctionnalités

  • Possibilité d'une plus grande distance entre un concentrateur de système Rosemount 2460 et un ordinateur Rosemount TankMaster
  • Plusieurs LED de diagnostic sur le panneau avant
  • Capacité de fonctionner en réseau multipoint, avec un Rosemount TankMaster qui peut communiquer avec plusieurs appareils Rosemount 2460
  • Plusieurs options de montage