Fallback image
rosemount 222 conductivity sensor

Sonde de conductivité Rosemount™ 222 à débit toroïdal

Toroidal Flow Through Conductivity Sensor measures conductivity in highly conductive liquids.

La sonde de conductivité Rosemount 222 à débit toroïdal mesure la conductivité des liquides à forte conductivité jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). La conductivité minimale est d’environ 500 μS/cm. La conception à débit non invasif permet une installation en ligne pour l’échantillonnage sans créer d’obstruction. Cette sonde de conductivité est ainsi parfaitement adaptée aux liquides visqueux ou fibreux.

Principales fonctionnalités

  • Système de mesure robuste : insensible à la direction et au débit du fluide du procédé
  • Pas d’accumulation de solides, car aucune partie de la sonde de conductivité ne dépasse dans le débit échantillon
  • Revêtement du tube en Téflon résistant à la corrosion
  • Options d’installation polyvalentes permettant un montage intégré dans des lignes de procédé de 2,5 cm à 5 cm avec une bride à face de joint surélevée ANSI B16.5 de 150 lb ou 300 lb
  • Résistant à l’encrassement et adapté aux liquides contenant un niveau élevé de matières en suspension