Fallback image
prod-rmt-ps2230_display_03

Indicateur graphique local Rosemount™ 2230

See real-time tank gauging inventory, including level and volume data, with user-friendly graphical field visualization.

L’indicateur graphique local Rosemount 2230 présente les données de téléjaugeage comme le niveau, la température, la pression et le volume total observé. Il fournit toutes les données des bacs directement sur le terrain et propose différentes options d’affichage. Cet indicateur rétro-éclairé et convivial est conçu pour les environnements difficiles et peut être installé dans des zones dangereuses (Ex), sur le toit ou au pied d’un bac. Il est certifié pour le comptage transactionnel.

Principales fonctionnalités

  • Observation en temps réel des données de téléjaugeage : niveau, température, pression et volume total observé
  • Choix entre sept langues et plusieurs options d’affichage
  • Installation en zones dangereuses
  • Rétro-éclairage pour une excellente lisibilité
  • Relevé de comptage transactionnel faisant appel à la métrologie légale
  • Tankbus basse tension à deux fils pour une installation facile et sûre