Fallback image
rosemount 225 toroidal conductivity sensor

Sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 225

Toroidal Conductivity Sensor is designed for pharmaceutical and food & beverage applications requiring a sanitary design.

La sonde de conductivité toroïdale Rosemount 225 est utilisée dans de produits pharmaceutiques et agro-alimentaires, qui exigent une conception sanitaire particulière. Cette sonde de résistance est résistante à la corrosion et à l’encrassement et est parfaitement adaptée à la mesure de la concentration des solutions NEP, à la détection des interfaces produit/eau, à la vérification de la qualité du produit et à la surveillance des éluants dans les séparations chromatographiques.

Principales fonctionnalités

  • Répond à diverses exigences sanitaires :
    • Conforme aux exigences de l’USP de classe VI
    • Conforme à la norme de la FDA 21CFR177.2415 relative au contact avec les fluides alimentaires
    • Conforme à la norme sanitaire 3-A, nº 74-06
    • Raccordement au procédé Tri-Clamp de 2 po
    • Système de mesure robuste : insensible au sens d’écoulement du procédé
    • Répond aux exigences de compatibilité d’applications avec une sélection d’options de corps résistants aux produits chimiques, y compris PEEK et Tefzel