Fallback image
rosemount 226 toroidal conductivity sensor

Sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 226

The Rosemount 226 toroidal conductivity sensor measures up to 2 S/cm (2,000,000 µS/cm).

La sonde de conductivité toroïdale Rosemount 226 mesure la conductivité des liquides à forte conductivité jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). Cette sonde bénéficie d’une conception robuste et résistante à l’encrassement, ce qui en fait un instrument idéal pour mesurer la conductivité des applications de liquides fibreux, corrosifs et agressifs.

Principales fonctionnalités

  • La sonde toroïdale est résistante à l’encrassement et adaptée aux liquides contenant un niveau élevé de matières en suspension grâce à sa conception à large passage
  • Résistante à l’encrassement et adaptée aux liquides contenant un niveau élevé de matières en suspension grâce à sa conception à large passage
  • Elle présente une excellente tolérance aux vibrations grâce au cadre métallique interne renforcé.
  • Construction en PEEK chargé fibres de verre hautement résistant à la corrosion
  • Système de mesure robuste : insensible au sens d’écoulement du procédé
  • Adaptateur de montage de raccordement au procédé NPT de 2,5 cm pour les installations de type submersible
  • Peut être inséré dans toute bride fournie par l’utilisateur à l’aide de l’adaptateur de montage de raccordement au procédé en option