Fallback image
rosemount 228 toroidal conductivity sensor

Sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228

The Rosemount 228 Toroidal Conductivity Sensor measures conductivity in solutions up to 2 S/cm (2,000,000 µS/cm).

La sonde de conductivité toroïdale Rosemount 228 mesure avec fiabilité la conductivité des solutions électrolytes à forte conductivité jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). Ces sondes de conductivité conviennent aux applications sales et corrosives, dans lesquelles des sondes à électrodes métalliques ne résisteraient pas. Grâce à sa conception robuste, la sonde de conductivité Rosemount 228 s’avère l’outil idéal pour la mesure de concentrations de solutions acides, basiques et salines.

Principales fonctionnalités

  • La sonde répond aux exigences d’applications difficiles avec une sélection d’options de corps résistants aux produits chimiques, y compris PEEK et Tefzel.
  • Elle présente une excellente tolérance aux vibrations grâce au cadre métallique interne renforcé.
  • Il existe une option pour les températures de procédé allant jusqu’à 200 °C (392 °F), qui convient à une utilisation sous haute pression jusqu’à 295 psig (2 135 kPa [abs])
  • La sonde est adaptée aux applications d’insertion et d’immersion.
  • Les options de montage polyvalentes permettent un raccordement au procédé NPT 3/4 po mâle ou UNC 11 5/8 po.
  • Vous n’avez plus besoin d’arrêter votre procédé pour retirer les sondes de conductivité du bac ou de la tuyauterie, grâce à un système de rétraction en option.