Fallback image
rosemount 242 toroidal conductivity sensor

Sonde de conductivité Rosemount™ 242 à débit toroïdal

Flow Through Toroidal Conductivity Sensor has a noninvasive design for in-line installation without obstructing flow.

Les sondes de conductivité Rosemount 242 à débit toroïdal bénéficient d’une conception à circulation non invasive, permettant ainsi une installation en ligne pour l’échantillonnage sans aucune obstruction. Cette sonde de conductivité est idéale pour mesurer la conductivité dans des liquides à conductivité élevée jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm) et pour une utilisation avec des liquides fibreux, abrasifs ou visqueux.

Principales fonctionnalités

  • Système de mesure robuste : insensible à la direction et au débit du fluide du procédé
  • Résistant à l’encrassement et adapté aux liquides contenant un niveau élevé de matières en suspension
  • Pas d’accumulation de solides, car aucune partie de la sonde de conductivité ne dépasse dans le débit échantillon
  • Temps d’arrêt minimisé avec les étalonnages en ligne
  • Les conduites sont disponibles dans des diamètres de 1, 1,5, 2, 3, et 4 pouces (25, 40, 50, 80 et 100 mm) avec des brides compatibles ANSI et DIN.
  • Compatibilité garantie avec divers matériaux de revêtements et de joints toriques
  • Câblage simplifié avec boîte de jonction intégrée