Fallback image
Rosemount™ 248 Rail Mount Temperature Transmitter

Transmetteur de température à montage sur rail Rosemount™ 248

This transmitter is engineered to meet requirements for common single point temperature measurements. Its compact DIN rail design allows for easy installation and use in a wide range of applications.

Une solution de référence du secteur, le transmetteur de température Rosemount 248 garantit des performances fiables et constantes pour les environnements de procédé. Conçu pour répondre aux exigences des mesures de température courantes en un seul point, son design compact sur rail DIN permet une installation facile et une utilisation dans une large gamme d’applications.

Principales fonctionnalités

  • Le transmetteur de température standard répond aux exigences des applications de mesure de température en un seul point
  • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
  • Appariement transmetteur-sonde et prise en charge des constantes Callendar Van Dusen
  • Forme élégante avec une épaisseur de 23,5 mm
  • La stabilité garantie sur un an réduit les coûts de maintenance
  • Les diagnostics de sonde en circuit ouvert/court-circuit aident à détecter les problèmes dans la boucle de sondes pour garantir une performance fiable