Fallback image
Rosemount 2501 Solids Level Switch - Rotating Paddle

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2501 – Palette rotative

Solids level switch that withstands heavy loads and extreme temperatures, with self-diagnostics, adjustable switching delay, unaffected by dust/grain size/caking

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2501 peut supporter de lourdes charges et des températures extrêmes. Il est adapté à la détection de tous les types de cuves plein ou vide avec tous les produits en vrac. Il s’agit d’une technologie simple, robuste et fiable qui est insensible à la poussière, aux charges électriques, à l’adhérence, à la pression et aux températures extrêmes. Il s’installe facilement et peut être monté en position verticale, horizontale ou oblique.

Principales fonctionnalités

  • Conception solide des palettes capable de supporter de lourdes charges et des températures extrêmes
  • Conception du palier de l’arbre mécaniquement stable
  • Insensible à la poussière, aux charges électrostatiques et au colmatage
  • Longueur de la palette pouvant aller de 70 mm à 4 000 mm (2,76 po à 158 po)
  • Large gamme disponible de raccordements au procédé et de tensions d’alimentation
  • Boîtier électronique orientable pour une installation aisée