Fallback image
Rosemount 2511 Solids Level Switch - Vibrating Fork

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2511 – Lames vibrantes

Solids level switch for fine-grained and powdered media, adjustable switching delay, adjustable sensitivity, remote housing available, high mechanical stability, available polished forks for

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2511 est adapté aux matières à grains fins et en poudre, dans les cuves de procédé et de stockage. Il s’agit d’une technologie robuste, fiable et facile à utiliser.

Principales fonctionnalités

  • Principe de mesure sans maintenance, fiable et simple
  • Détecteur robuste pour les produits exigeant une résistance mécanique
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable
  • Conception compacte : idéale pour une installation dans les cuves où l’espace est limité