Fallback image
Rosemount 2521 Solids Level Switch - Vibrating Fork

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2521 – Lames vibrantes

Solids level switch with high sensitivity for fine-grained and powdered media, with adjustable switching delay and adjustable sensitivity

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2521 est adapté aux matières à grains fins et en poudre, dans les cuves de procédé et de stockage où une sensibilité de mesure élevée est nécessaire. Il s’agit d’une technologie robuste, fiable et facile à utiliser. Elle offre une variété d’options pour une multitude d’applications. Temps de commutation réglable pour éviter les fausses alarmes.

Principales fonctionnalités

  • Mesure de produits légers requérant un réglage précis
  • Temps de commutation réglable pour éviter des commutations intempestives
  • Principe de mesure sans maintenance, fiable et simple
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable