Fallback image
Rosemount 2535 Solids Level Switch - Vibrating Rod

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2535 – Tige vibrante

Solids level switch for fine grains and powders, unaffected by bridging and high resistance to caking and clogging

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2535 est spécifiquement adapté à la détection du niveau plein, à la demande ou vide de toutes les matières à grains fins et en poudre dans les cuves de procédé et de stockage. Il gère aisément les matières légères et les poudres, et convient à une utilisation dans des environnements dangereux et poussiéreux. De par sa conception simple, il est fiable, sans entretien et a moins tendance à s’encrasser que toute autre technologie de détection de seuil.

Principales fonctionnalités

  • Conçu spécifiquement pour la mesure des solides légers et des produits en poudre
  • Principe de mesure sans maintenance, fiable et simple
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable
  • Raccordements au procédé étroits – parfaits pour une installation dans des cuves où l'espace est limité