Fallback image
Rosemount™ 2555 Solids Level Switch - Capacitance Probe

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2555 – Capteur capacitif

Solids level switch for all solids bulk media, with Active Shield Technology for protection against build-up/caking, withstands heavy loads/high temperatures, hygienic approvals, automatic

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2555 est robuste, et convient à tous les produits en vrac solides stockés dans tout type de cuve. Il peut être utilisé pour la détection de cuve pleine ou vide, et est conçu pour les produits à faible constante diélectrique avec de grandes contraintes (températures extrêmes, grandes contraintes mécaniques et grandes forces de traction).

Principales fonctionnalités

  • Convient à la plupart des matières en vrac dans diverses applications y compris lorsque la pression et la température sont élevées
  • La technologie « Active Shield Technology » protège contre le colmatage ou l’accumulation de matériau.
  • Mesure des produits via une constante diélectrique jusqu’à 1,5
  • Étalonnage automatique simple par bouton-poussoir avec affichage