Fallback image
Fallback image

Vidéos

Product Image

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3051

Rosemount 3051 Pressure Transmitter provides reliable performance with over 10 million installations.

Bénéficiez de capacités de pointe et de performances fiables avec le transmetteur de pression Rosemount 3051 Coplanar. Avec plus de 10 millions d’instruments installés, cette gamme de transmetteurs de pression offre une solution intégrée pour la mesure de la pression, du niveau et du débit.

Principales fonctionnalités

  • Plus de 10 millions d’instruments Rosemount 3051 sont installés dans le monde, qui offrent des mesures de pression fiables dans des environnements difficiles
  • Les solutions de débit, de niveau et de pression entièrement assemblées sont livrées prêtes à être installées pour une fiabilité et une performance accrues.
  • La connectivité sans fil Bluetooth® permet de simplifier considérablement le procédé d'exécution des tâches de maintenance et d'entretien sans avoir besoin d'une connexion physique ou d'un outil de configuration séparé.
  • L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
  • Les diagnostics de l’intégrité de la boucle et des lignes d’impulsion branchées détectent les problèmes de boucle électrique et les lignes d’impulsion branchées avant d’avoir affecté la qualité du procédé pour une sécurité accrue et une réduction des temps d’arrêt
  • La stabilité d’installation de 10 ans et la rangeabilité de 1/150 produisent des mesures fiables et une grande souplesse d’application.
  • Les boutons de service rapide comportent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité

Explorer les transmetteur en 3D

Transmetteur de pression Coplanar Rosemount 3051

La conception du transmetteur de pression Coplanar Rosemount 3051 offre une grande flexibilité d’installation et d’application. Ce transmetteur est facile à installer et est conçu pour la mesure de la pression, du niveau et du débit.

Principales fonctionnalités

Graphical Display​

Le tout nouvel indicateur du transmetteur comporte un écran graphique à fort contraste et rétro-éclairé pour faciliter l’utilisation dans toutes les conditions d’éclairage. Il peut communiquer dans huit langues différentes. Les icônes visuelles donnent un meilleur aperçu de l’état du transmetteur pour une expérience plus intuitive.