Fallback image
Product Image

Débitmètre Rosemount™ 3051CFA Annubar™

The Rosemount 3051CFA Annubar Flow Meter offers easy installation and accurate flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

Avec ses performances adaptées à nos industries, le débitmètre Rosemount 3051CFA Annubar permet des mesures de débit fiables grâce à ses multiples protocoles de communication embarquant les technologies HART® sans fil. La conception brevetée de la sonde permet de maintenir un faible profil dans le tube pour minimiser la perte de pression non récupérable. Ce débitmètre est capable de relever des mesures de débit et de pression via un point d’insertion unique dans le tube. Disponible avec un indicateur graphique rétroéclairé, la connectivité Bluetooth®, une configuration prévue pour le débit et des fonctionnalités logicielles améliorées conçues pour accéder rapidement aux données.

Principales fonctionnalités

  • La sonde en T brevetée avec surface plane en amont offre un point de séparation fixe pour obtenir des performances élevées sur une large plage de débit et une zone de stagnation positionnée pour réduire le bruit, les imprécisions de mesure et empêcher les obstructions de particules.
  • La configuration adaptée à l’application vous permet de transformer votre transmetteur de pression en débitmètre avec totalisateur.
  • L’intégralité des systèmes de débitmétrie est testée et étalonnée pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation.
  • La stabilité d’installation de 10 ans et sa plage de mesure de 1/150 garantissent des mesures fiables et des applications très polyvalentes.
  • Sa connectivité sans fil Bluetooth® simplifie considérablement les tâches de maintenance et d’entretien. Il n’est plus nécessaire d’établir une connexion physique ou de disposer d’un outil de configuration distinct.
  • L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
  • Les diagnostics d’intégrité de la boucle et des lignes d’impulsion bouchées détectent les problèmes de boucle électrique avant qu’ils n’aient pu impacter la qualité du processus, pour une sécurité accrue et des temps d’arrêt réduits.
  • Les boutons de service rapide proposent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.
  • Fonctionnalités sans fil
    • Les technologies sans filHART® sont sûres et économiques, pour une fiabilité des données > 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.