Fallback image
Rosemount™ 3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Débitmètre à orifice intégré Rosemount™ 3051CFP

The Rosemount 3051CFP Flow Meter features an integral orifice for easy installation and precise flow measurement in 0.5–1.5 in. lines.

Doté d’un élément primaire à orifice intégré pour une installation aisée, le débitmètre Rosemount 3051CFP est une solution de pointe pour la mesure de débit. Ce débitmètre utilise une plaque à orifice intégré à centrage automatique, installée dans une longueur de tuyauterie et conçue pour permettre des mesures de grande précision dans les lignes de petits diamètres (15 à 40 mm). Disponible avec un indicateur graphique rétroéclairé, la connectivité Bluetooth®, une configuration prévue pour le débit et des fonctionnalités logicielles améliorées conçues pour accéder rapidement aux données. Cet appareil est proposé avec plusieurs protocoles de communication, notamment les technologies HART® sans fil.

Principales fonctionnalités

  • Adaptée aux conduites de petite taille (15 à 40 mm), la plaque à orifice est intégrée à une rampe de comptage pour une installation simplifiée et des mesures haut débit précises et reproductibles.
  • La configuration adaptée à l’application vous permet de transformer votre transmetteur de pression en débitmètre avec totalisateur.
  • L’intégralité des systèmes de débitmétrie est testée et étalonnée pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation.
  • La stabilité d’installation de 10 ans et sa plage de mesure de 1/150 garantissent des mesures fiables et des applications très polyvalentes.
  • Sa connectivité sans fil Bluetooth® simplifie considérablement les tâches de maintenance et d’entretien. Il n’est plus nécessaire d’établir une connexion physique ou de disposer d’un outil de configuration distinct.
  • L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
  • Les diagnostics d’intégrité de la boucle et des lignes d’impulsion bouchées détectent les problèmes avant qu’ils n’aient pu impacter la qualité du processus, pour une sécurité accrue et des temps d’arrêt réduits.
  • Les boutons de service rapide proposent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.
  • Fonctionnalités sans fil
    • Les technologies sans filHART® sont sûres et économiques, pour une fiabilité des données > 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.