Fallback image
Fallback image

Vidéos

Product Image

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3051

Rosemount 3051 Pressure Transmitter provides reliable performance with over 10 million installations.

Bénéficiez de capacités de pointe et de performances fiables avec le transmetteur de pression Rosemount 3051 Coplanar. Avec plus de 10 millions d’instruments installés, cette gamme de transmetteurs de pression offre une solution intégrée pour la mesure de la pression, du niveau et du débit.

Principales fonctionnalités

  • Plus de 10 millions d’instruments Rosemount 3051 sont installés dans le monde, qui offrent des mesures de pression fiables dans des environnements difficiles
  • Les solutions de débit, de niveau et de pression entièrement assemblées sont livrées prêtes à être installées pour une fiabilité et une performance accrues.
  • La connectivité sans fil Bluetooth® permet de simplifier considérablement le procédé d'exécution des tâches de maintenance et d'entretien sans avoir besoin d'une connexion physique ou d'un outil de configuration séparé.
  • L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
  • Les diagnostics de l’intégrité de la boucle et des lignes d’impulsion branchées détectent les problèmes de boucle électrique et les lignes d’impulsion branchées avant d’avoir affecté la qualité du procédé pour une sécurité accrue et une réduction des temps d’arrêt
  • La stabilité d’installation de 10 ans et la rangeabilité de 1/150 produisent des mesures fiables et une grande souplesse d’application.
  • Les boutons de service rapide comportent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité

Explorer les transmetteur en 3D

Transmetteur de pression Coplanar Rosemount 3051

Le transmetteur de pression Rosemount 3051 doté de la technologie Coplanar brevetée permet un montage direct dans de multiples applications de mesure. La stabilité d’installation de 10 ans et son étendue de mesure de 1/150 garantissent des mesures de pression fiables et des applications très polyvalentes.

Des fonctionnalités à la pointe du secteur

Graphical Display​

L'écran du transmetteur de pression est doté d'un indicateur graphique rétroéclairé à fort contraste, ce qui facilite son utilisation dans toutes les conditions d'éclairage. Il peut communiquer dans huit langues différentes. Les icônes visuelles donnent un meilleur aperçu de l’état du transmetteur de pression pour une expérience plus intuitive.

COMPARAISON CÔTE À CÔTE

Comparer les transmetteurs de pression

Comparez les spécifications clés du transmetteur de pression Rosemount 3051 au transmetteur de pression Rosemount 2051.

img

Transmetteur de pression Rosemount 3051

  • Garantie de 5 ans​
  • Stabilité sur 10 ans​
  • Précision de référence jusqu’à 0,04 %​
  • Alertes de procédé
  • Les diagnostics avancés comprennent la détection des obstructions de ligne & le contrôle de l'intégrité des boucles
  • Connectivité Bluetooth®
  • Indicateur graphique rétro-éclairé​
  • HART® 4-20 mA, protocole WirelessHART®, bus de terrain FOUNDATION™, PROFIBUS®, HART® à faible alimentation 1-5 V
img

Transmetteur de pression Rosemount 2051

  • Garantie jusqu’à 5 ans​
  • Stabilité garantie jusqu'à 7 ans​
  • Précision de référence jusqu’à 0,05 %​
  • Diagnostics de base​
  • Interface opérateur locale​
  • HART® 4-20 mA, protocole WirelessHART®, bus de terrain FOUNDATION™, PROFIBUS®, HART® à faible alimentation 1-5 V

Foire aux questions

La conception du transmetteur Coplanar autorise l’utilisation de deux membranes isolantes pour la détection de la pression qui permettent d’utiliser la pression différentielle comme type de mesure. La conception coplanaire offre également une plus grande souplesse d'installation grâce à son montage sur diverses brides de procédé, manifolds, séparateurs et éléments primaires de débit par pression différentielle ; elle est par ailleurs souvent reliée au procédé par des lignes d'impulsion. Optimisé pour une installation directe sur la tuyauterie ou la cuve de procédé, ce transmetteur léger présente une membrane et un raccordement au procédé unique.

La gamme Rosemount 3051 fonctionne comme une solution tout-en-un capable de fournir des variables de pression, de niveau ou de débit. Le transmetteur mesure directement la pression, tandis que différentes configurations permettent de calculer et de transmettre des mesures de débit et de niveau. Pour la mesure de niveau, la pression hydrostatique peut être mesurée dans une cuve ventilée ou pressurisée à l’aide d’un manomètre ou d’un transmetteur de pression différentielle. Pour la mesure du débit, un élément primaire à pression différentielle tel qu’une plaque à orifice ou une sonde Annubar est utilisé de concert avec le transmetteur pour établir une relation entre la pression différentielle et le débit.

Le transmetteur de pression Rosemount 3051 prend en charge la technologie WirelessHART en tant qu’option sélectionnable, ce qui offre une fiabilité des données supérieure à 99 % grâce à un réseau maillé synchronisé dans le temps où les appareils relaient les données sur plusieurs chemins. Il fonctionne dans la bande de fréquence de 2,4 GHz avec saut de canal automatique pour éviter les interférences avec le Wi-Fi et d’autres appareils sans fil. La connectivité Bluetooth® intégrée est également disponible et permet aux techniciens d’accéder aux informations d’étalonnage, de diagnostic et de configuration sans raccordement câblé physique, réduisant ainsi les coûts d'installation tout en conservant les normes de sécurité industrielles.

Le transmetteur de pression Rosemount 3051 est un appareil robuste qui peut fonctionner sur le terrain avec un minimum de maintenance. La stabilité de 10 ans du transmetteur de pression garantit la précision des mesures sur une longue période. De plus, les capacités de diagnostic peuvent alerter les utilisateurs lorsqu’une opération de maintenance de l’appareil est nécessaire, ce qui permet de prolonger les cycles de maintenance programmés.

Le transmetteur de pression Rosemount 3051 est certifié conforme à la norme CEI 61508, avec des certifications SIL 2 et SIL 3 pour les applications de sécurité fonctionnelle, obtenues après évaluation par un organisme indépendant. Il inclut les données FMEDA qui viennent appuyer la conception du système instrumenté de sécurité et l'évaluation des risques. Ces certifications le rendent adapté aux industries réglementées, notamment le pétrole et le gaz, le traitement chimique et la production d’électricité.

L’écran graphique rétroéclairé de 4 pouces prend en charge 8 langues : anglais, espagnol, français, allemand, portugais, italien, japonais et chinois simplifié. L’écran à contraste élevé reste lisible en plein soleil et dans les environnements sombres grâce à des icônes d’état visuels qui communiquent l’état du transmetteur et les alertes. La prise en charge des langues est essentielle dans les opérations mondiales avec des équipes multilingues, et l’interface graphique réduit la charge de formation et accélère le dépannage.

La détection de l’intégrité de la boucle surveille le circuit électrique pour détecter tout problème potentiel tel que des circuits ouverts, des ruptures de câble et des raccordements desserrés. Ce contrôle garantit que la valeur de mesure produite par l'appareil est également visible au niveau du système de contrôle-commande ou de l'automate programmable industriel (API), et peut alerter l'utilisateur en cas d'écart dans la boucle électrique. Le diagnostic de détection de ligne d'impulsion colmatée identifie les obstructions dans les lignes d'impulsion qui provoqueraient des lectures erronées ou des erreurs de mesure. Les deux diagnostics sont configurables pour communiquer des alarmes ou des alertes, et les événements sont consignés dans l’appareil.

L’étendue de mesure d’un appareil fait référence au rapport entre la portée limite supérieure du transmetteur et l’étendue d'échelle minimale possible. Un rapport de 150:1 signifie que pour un transmetteur avec une portée limite supérieure de 300 psi, le transmetteur peut encore mesurer avec précision une étendue d'échelle aussi faible que 2 psi. Cela permet d’utiliser un même transmetteur dans une grande variété d’applications et de réduire la complexité de la commande et du stockage de pièces de rechange ou de maintenance.

ASSISTANCE PRODUIT

Tutoriels vidéo

Suivez les instructions étape par étape pour configurer votre transmetteur de pression Rosemount 3051. Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, consultez le guide condensé, le Manuel du produit ou cliquez sur le carré vert dans le coin inférieur droit pour entrer en contact avec un expert Emerson.

video-media
Verify Calibration 3051 Transmitter with Bluetooth App