Fallback image
rosemount 3051n pressure transmitter

Transmetteur de pression intelligent Rosemount™ 3051N pour le nucléaire

Rosemount 3051N Pressure Transmitter ensures precise pressure readings with ±0.075% accuracy.

Le transmetteur de pression intelligent Rosemount 3051N pour le nucléaire est conçu pour fournir des mesures précises pour les pressions absolue, relative et différentielle avec une incertitude nominale de ±0,075 %. Cet appareil, l'un des premiers transmetteurs de pression numériques pour le nucléaire au monde, est qualifié pour les applications liées à la sécurité de classe 1E, conformément à la norme IEEE 344-1987 à des niveaux de spectres de réponse SSE pouvant atteindre 16,5 g, et à la norme IEEE 323-1983 (environnement modéré).

Principales fonctionnalités

  • Conforme aux normes IEEE 344-1987 et IEEE 323-1983 (environnement modéré) pour répondre aux normes de l'industrie
  • Précision de ±0,075 % pour des mesures de procédé précises et fiables
  • Rangeabilité de 1/100 qui réduit les coûts de gestion des stocks pour une plus grande rentabilité
  • Réglages de l'étendue d'échelle et du zéro non interactifs pour un temps d'étalonnage réduit
  • Interface de la sonde Coplanar/du procédé qui offre une flexibilité de montage maximale et peut réduire les contraintes des brides
  • Amortissement réglable jusqu'à 25,6 secondes pour un meilleur contrôle du procédé
  • Diagnostic interne pour une maintenance simplifiée et un gain de temps