image-[object Object]
Product Image

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S

Rosemount 3051S Pressure Transmitter offers a scalable platform with wired and WirelessHART® options, integrates with various solutions and ensures precise pressure measurements.

Le transmetteur de pression Rosemount 3051S Coplanar™ incorpore la technologie brevetée Coplanar et représente une solution hors pair pour les mesures de niveau, de débit et de pression. Cette plate-forme modulaire, disponible avec les protocoles de communication câblés et WirelessHART®, s’intègre aisément aux manifolds, aux éléments primaires et aux séparateurs, et optimise les performances pour des mesures précises de pression différentielle, relative et absolue. Grâce à la plate-forme SuperModule™, ce transmetteur résiste aux effets de la pression de ligne et de la surpression pour maintenir des performances inégalées.

Principales fonctionnalités

• La technologie brevetée Rosemount Coplanar, une solution de mesure de pression, de débit à pression différentielle et de niveau par pression différentielle, garantit des performances optimisées.
• Architecture évolutive et optimale dans sa catégorie

Plate-forme modulaire pour la mesure de pression, de débit et de niveau

Scalable Pressure, Level and Flow Measurement Platform

Présentation

Obtenez une productivité et une efficacité inégalées grâce à la série d’instruments Rosemount 3051S. Cette plate-forme évolutive pour les mesures intégrées de pression, de débit et de niveau se caractérise par des démarrages rapides, des coûts d’exploitation réduits et une précision accrue. Les fonctionnalités de l’appareil comprennent une interface intuitive avec un grand indicateur LCD, une accessibilité améliorée avec des options d’indicateur déporté, et une meilleure compréhension des procédés et des boucles électriques grâce aux diagnostics avancés. Cette solution flexible présente également des options MultiVariable™, des capacités de haute pression et une technologie sans fil.

Advanced Diagnostics

Diagnostics avancés

Les diagnostics avancés fournissent une surveillance continue des procédés et de la boucle électrique pour assurer l’intégrité et la sécurité de vos environnements. La technologie d’intelligence de procédé surveille les conditions anormales dans le processus et l’équipement, et le diagnostic de la ligne d’impulsion obstruée détecte les problèmes liés à la connexion du processus. En plus de la surveillance des procédés et des connexions, la technologie d’intégrité de boucle vous alerte en cas de problèmes liés aux performances de la boucle électrique. Cet appareil est également certifié conforme à la norme de sécurité CEI61508.

High Pressure Measurement

Mesure de hautes pressions

Les fonctionnalités haute pression délivrent des informations précises sur le procédé dans les conditions les plus difficiles. Les transmetteurs sont capables de supporter des pressions statiques pouvant atteindre 1 034 bar tandis que la conception Coplanar brevetée réduit le poids jusqu’à 60 %. La conception entièrement soudée et hermétique en acier inoxydable protège l’électronique du capteur de l’humidité et des contaminants de terrain pour la plus haute fiabilité et les meilleures performances sur le terrain de l’industrie.

MultiVariable Measurement

Mesure MultiVariable

Les transmetteurs MultiVariable™ mesurent la pression différentielle et statique et la température avec un seul appareil, réduisant ainsi les coûts d’installation et de maintenance. Les instruments fournissent des mesures fiables de débit d’air, de vapeur et de liquide et peuvent être commandés préassemblés avec divers éléments primaires. La classe de performance Ultra pour débit présente une précision inégalée pour les calculs de débit massique entièrement compensé. 

Electronic Remote Sensor

Séparateurs électroniques (ERS)

Les séparateurs électroniques (ERS™) fournissent des mesures de niveau de pression différentielle en calculant cette dernière à partir de lectures de pression individuelles. Cette solution élimine le besoin de longs capillaires et de système de réchauffage, permettant jusqu’à 90 % de réduction du temps de réponse. Synchronisé pour le calcul de pression différentielle, le système de capteurs se raccorde aisément au câble et peut être installé et entretenu indépendamment pour simplifier l’installation et la maintenance.

Wireless Technology

Technologie sans fil

Grâce à la technologie sans fil, vous pouvez ajouter facilement et à moindre coût de nouveaux points de mesure dans de nombreuses zones de votre site, y compris celles qui étaient auparavant inaccessibles. L’obtention d’informations supplémentaires vous permet de mieux optimiser vos procédés et de réduire l’exposition du personnel aux environnements dangereux. Avec des options de communication longue portée jusqu’à 1 km (2/3 mi) entre les appareils, vous bénéficiez d’une couverture sur de plus grandes surfaces. 

Remote Display

Indicateur déporté

L’indicateur déporté permet de visualiser les données du transmetteur à hauteur d’homme dans le cas de procédés situés dans des zones difficiles. Cette fonction permet de suivre les meilleures pratiques d’installation, telles que l’élimination des longues lignes d’impulsion, tout en maintenant un accès sécurisé à l’indicateur. Les affichages à distance améliorent la sécurité du personnel en limitant le temps passé dans les endroits dangereux.

Diagnostics avancés

Advanced Diagnostics Overview

Présentation des diagnostics avancés

Le système de diagnostic avancé Rosemount 3051S offre des technologies d’intelligence de procédé, de ligne d’impulsion obstruée et d’intégrité de boucle pour créer une couverture diagnostique sans précédent. La technologie d’intelligence de procédé surveille activement les conditions anormales dans le processus et l’équipement, pendant que le diagnostic de la ligne d’impulsion obstruée détecte les problèmes liés à la connexion du processus. De plus, le diagnostic d’intégrité de la boucle surveille en permanence les problèmes sur l’ensemble de la boucle électrique. La combinaison de ces technologies permet des pratiques de maintenance préventive améliorée, une meilleure productivité et un coût total de possession réduit.

Process Intelligence

Intelligence de procédé

Découvrez les problèmes cachés liés aux processus grâce au diagnostic d’intelligence de procédé du Rosemount 3051S. L’intelligence de procédé utilise une technologie de traitement statistique brevetée conçue pour suivre les variations de l’écart type, de la moyenne et du coefficient de variation des procédés afin de détecter de manière proactive les changements dans les niveaux de bruit des procédés et d’aider à diagnostiquer les conditions anormales, telles que l’instabilité de la flamme, la cavitation, l’inondation de la colonne, et bien plus encore. Cette visibilité intelligente du procédé permet aussi d’améliorer les pratiques de maintenance préventive, le contrôle de la qualité et la productivité.

Plugged Impulse Line

Ligne d’impulsion obstruée

Assurez-vous que votre transmetteur possède une bonne visibilité des conditions du procédé pour le diagnostic d’obturation de la ligne d’impulsion. En effet, les lignes d’impulsion peuvent se charger de matières solides ou geler par temps froid, bloquant ainsi le signal de pression et le rendant insensible aux changements du procédé. Grâce à une technologie de traitement statistique brevetée, le diagnostic d’obturation de la ligne d’impulsion permet d’identifier de manière proactive les problèmes de raccordement au procédé. Cela évite les opérations de maintenance inutiles et permet d’optimiser les calendriers de maintenance préventive.

Loop Integrity

Intégrité de la boucle

Détectez les défaillances potentielles avant qu’elles n’affectent les opérations ou la sécurité des processus grâce au diagnostic d’intégrité de boucle du Rosemount 3051S. La technologie d’intégrité de la boucle vérifie les performances électriques de la boucle 4-20 mA au niveau de l’installation, puis surveillent constamment les éventuels changements pour identifier des problèmes de raccordement. Ces diagnostics permettent de détecter des états tels que les bornes corrodées et les alimentations instables, qui peuvent compromettre l’intégrité du signal de sortie et mettre l’exploitation en péril. Dans les systèmes instrumentés de sécurité, l’intégrité des boucles peut réduire le risque de défaillances non détectées.

Safety Certified Diagnostics

Diagnostics de sécurité certifiés

Les diagnostics de sécurité certifiés du transmetteur Rosemount 3051S améliorent la conformité en matière de sécurité en combinant un rapport sécurité/défaillances élevé avec une large couverture de diagnostic. Ces capacités de diagnostic complètes permettent de garantir une exploitation fiable pour vos systèmes instrumentés de sécurité (SIS) afin de réduire le coût total de possession et prolonger les intervalles des tests périodiques. Cette technologie détecte les défaillances du transmetteur interne ainsi que les défaillances électriques et de procédé précédemment indétectables, réduisant ainsi la probabilité de défaillance lors d’une sollicitation de la fonction instrumentée de sécurité (SIF).

Logging Capabilities

Capacités de journalisation

Le transmetteur Rosemount 3051S est doté d’une fonction de journalisation des événements avec une capacité d’horodatage. Ainsi, les irrégularités de pression et de température, précédemment non répertoriées, sont précisément enregistrées, ce qui facilite l’investigation des problèmes affectant le procédé ou l’installation. En outre, les journaux d’événements offrent des informations essentielles sur l’instrument pour améliorer le dépannage et la prise de décision. Cet enregistrement complet des événements d’état offre une visibilité améliorée du procédé et de l’état de l’appareil.

Process Alerts

Alertes de procédé

Les alertes de procédé du transmetteur Rosemount 3051S permettent d’accroître la sensibilisation aux problèmes potentiels liés au procédé, offrant des informations critiques pour une meilleure prise de décision. Ces alertes avancées surveillent activement la pression du procédé et les valeurs de température de la sonde pour les comparer à des paramètres configurés par l’utilisateur. En cas de déclenchement, les alertes sont envoyées au système de contrôle-commande. Ces informations immédiates offrent une meilleure visibilité du procédé et peuvent être utilisées pour dépanner efficacement un procédé ou une installation problématique.