Fallback image
rosemount 3051sfp integral orifice flow meter

Débitmètre à orifice intégré Rosemount™ 3051SFP

The Rosemount 3051SFP Integral Orifice Flow Meter delivers accurate multivariable flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

Le débitmètre à orifice intégré Rosemount 3051SFP est un instrument multivariable inégalé, personnalisé au moyen d’un élément primaire à orifice intégré. Cette rampe de comptage à l’installation simplifiée est conçue pour effectuer des mesures de débit de grande précision dans les lignes de petits diamètres (de 15 à 40 mm). Cet appareil intègre également des solutions de calcul de débit pour les mesures de débit massique entièrement compensées. Plusieurs protocoles de communication sont proposés, et notamment la technologie HART® sans fil.

Principales fonctionnalités

  • Intègre des solutions de calcul de débit pour une transmission directe du débit massique entièrement compensé.
  • Les diagnostics avancés détectent les conditions anormales du procédé et les problèmes de boucle électrique.
  • L’élément primaire est intégré à une rampe de comptage pour une installation simplifiée.
  • Adapté aux lignes de petit diamètre de 0,5 à 1,5" pour une précision et une répétabilité de la mesure du débit optimales
  • L’appariement de la sonde grâce aux constantes Callendar-Van Dusen améliore la précision de mesure de la température, pour un calcul de débit aux performances inégalées.
  • La classe de performances Ultra for Flow fournit des mesures de débit optimisées avec une précision de ± 0,04 %.
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • Les débitmètres sont fournis entièrement configurés et prêts à l’emploi pour une installation simple et rapide. L’absence de fuite a également été testée.
  • La technologie de débitmètre élimine tout point d’insertion superflu dans la conduite pour une solution intégrée en toute simplicité.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.
  • Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 % sans les coûts de câblage.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.