Fallback image
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter

Transmetteur de température Rosemount™ 3144S

Ce transmetteur offre une précision, une stabilité et une fiabilité de premier ordre pour vos mesures de température.

Le transmetteur de température Rosemount 3144S permet de réaliser des mesures de température précises, stables et fiables grâce à un instrument à la pointe de l’industrie. Il offre une configuration de capteurs prête à l’emploi grâce à la technologie ReadyConnect™, la technologie sans fil Bluetooth® et une couverture diagnostique complète, du capteur à la salle de commande. Mesurer la température du procédé sans puits thermométrique dans les applications à haute température en utilisant le transmetteur de température Rosemount 3144S avec la technologie Rosemount X-well™.

Principales fonctionnalités

  • Une précision et une fiabilité à la pointe de l’industrie pour obtenir les meilleures performances dans les applications de régulation et de sécurité critiques
  • Une stabilité à long terme de 20 ans prolonge les intervalles d’étalonnage pour réduire les déplacements sur le terrain
  • La garantie limitée de 20 ans offre l’assurance et la tranquillité d’esprit qui accompagnent l’achat d’un produit Rosemount
  • La technologie ReadyConnect™ offre une configuration prête à l’emploi des sondes pour vous aider à gagner du temps et à éliminer les erreurs
  • La technologie Rosemount X-well mesure la température jusqu’à 650 °C (1 202 °F) sans point d’insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d’installation et de maintenance
  • La protection des mesures des sondes à résistance convertit votre configuration d’une configuration à 4 fils à une configuration à 3 fils en cas de rupture ou d’endommagement d’un fil, ce qui permet d’éviter la perte de mesure et les temps d’arrêt