Fallback image
rosemount 3152k pressure transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3152K pour le nucléaire

Suitable for mild accident environments in light water reactors, both inside & outside containment.

Le transmetteur de pression Rosemount 3152K est un instrument analogique conçu pour des mesures précises dans les applications nucléaires. Ce transmetteur permet un contrôle strict de la qualité lors du procédé de fabrication, avec notamment la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage nucléaire et les tests hydrostatiques. Parmi les applications prévues figurent les réacteurs à eau pressurisés (REB, REP et RELP), à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la structure de confinement.

Principales fonctionnalités

  • L'appareil est conforme aux exigences de performances de la norme KTA 3505 quant aux rayonnements, aux vibrations, à la pression et à la température de la vapeur dans les environnements modérés
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques
  • Le transmetteur est capable de résister à un rayonnement gamma TID de 50 kGy (5 Mrad) et à une vibration de 5 g (sismique) et 8 g (APC)
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %