Fallback image
rosemount 3152n pressure transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3152N pour le nucléaire

Rosemount 3152N Pressure Transmitter delivers reliable analog readings for nuclear use, meeting IEEE standards.

Le transmetteur de pression Rosemount 3153N conçu pour la précision permet d'obtenir des mesures de pression analogique fiables dans les applications nucléaires. Ce transmetteur est conforme aux normes IEEE 323™-1974/1983/2003 et IEEE 344™-1975/1987/2004. Cet appareil permet également un contrôle strict de la qualité lors du procédé de fabrication, avec notamment la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques.

Principales fonctionnalités

  • Ce transmetteur est conforme aux normes IEEE 323™-1974/1983/2003 et IEEE 344™-1975/1987/2004 du secteur
  • Il résiste à des conditions ambiantes extrêmes jusqu'à un rayonnement gamma TID de 6,5 Mrads et des niveaux sismiques (ZPA) de 8,5 g
  • Conçu pour résister à la pression et à la température de la vapeur pour une sécurité renforcée
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques