Fallback image
rosemount 3153n pressure transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 3153K pour le nucléaire

Rosemount 3153K Pressure Transmitter, qualified by Electricite de France for RCC-E K3, is for French nuclear reactors and meets RCC-E 2002 standards.

Le transmetteur de pression Rosemount 3153K pour le nucléaire est un transmetteur analogique certifié conforme aux spécifications des applications RCC-E K3 par Électricité de France et conçu pour le bon fonctionnement des réacteurs nucléaires en France. Conforme à la norme RCC-E 2002, ce transmetteur est capable de résister à un rayonnement gamma TID pouvant aller jusqu'à 20 kGy (2 Mrad) et à des niveaux de vibrations jusqu'à 50 m/s² à 16 Hz.

Principales fonctionnalités

  • L'appareil est conforme aux exigences de la norme RCC-E 2002 concernant la résistance aux rayonnements, à la vibration et à la pression/température de la vapeur pour répondre aux demandes de mesurage
  • Sa conception robuste résiste aux environnements hostiles d'accidents et aux conditions difficiles
  • Caractéristiques métrologiques en pression/température de vapeur avec un pic de température (HELB) de 115 °C
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques