Fallback image
rosemount 3153n pressure transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 3153N pour le nucléaire

Rosemount 3153N Pressure Transmitter offers precise analog pressure readings for nuclear use.

Le transmetteur de pression Rosemount 3153N fournit des mesures de pression analogiques précises dans les applications nucléaires. Offrant des performances fiables et une longue durée de vie, ce transmetteur est conçu pour être utilisé dans les environnements d'accidents modérés. Également qualifié pour les applications IEEE, ce transmetteur offre un contrôle strict de la qualité lors du procédé de fabrication, avec notamment une traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques.

Principales fonctionnalités

  • Certifié selon les normes IEEE 323™-1974/1983/2003 et IEEE 344™-1975/1987/2004 pour une solution aux normes du secteur
  • Résiste à une exposition aux rayonnements gamma TID de 36 Mrad et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g pour satisfaire aux exigences du procédé
  • Conçu pour résister à la pression et à la température de la vapeur pour une sécurité renforcée
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques