Fallback image
rosemount 3154k pressure transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3154K pour le nucléaire

Ideal for harsh nuclear plant environments. Withstands 350kGy gamma radiation, 5g seismic, 7g APC vibrations, and meets KTA 3505 standards, ensuring reliable, extended performance.

Le transmetteur de pression Rosemount 3154K est un transmetteur analogique conçu pour répondre aux exigences liées aux environnements d'accidents graves au sein d'une centrale nucléaire. En plus de mesures de pression précises, ce transmetteur assure des performances fiables et une longue durée de vie utile. Conforme à la norme KTA 3505, ce transmetteur est capable de résister à un rayonnement gamma TID pouvant aller jusqu'à 350 kGy (35 Mrad) et à des niveaux de vibrations jusqu'à 5 g (sismique) et 7 g (APC).

Principales fonctionnalités

  • L'appareil est conforme aux exigences de la norme KTA 3505 concernant la résistance aux rayonnements, à la vibration et à la pression/température de la vapeur pour répondre aux demandes de mesurage
  • Sa conception robuste résiste aux environnements hostiles d'accidents et aux conditions difficiles
  • Caractéristiques métrologiques en pression/température de vapeur de 160 °C pendant une heure.
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques