Fallback image
rosemount 3154n pressure transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3154N pour le nucléaire

Rosemount 3154N Pressure Transmitter, built for nuclear use, withstands harsh conditions and offers reliable performance.

Le transmetteur de pression Rosemount 3154N est un instrument analogique conçu pour les applications nucléaires. L'appareil est conçu pour résister aux environnements d'accidents graves et pour assurer des performances fiables sur une longue durée de vie utile. Qualifié pour les applications IEEE, ce transmetteur permet un contrôle strict de la qualité lors du procédé de fabrication, avec notamment une traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques.

Principales fonctionnalités

  • Certifié selon les normes IEEE 323™-1974/1983/2003 et IEEE 344™-1975/1987/2004 pour une solution aux normes du secteur
  • Résiste à une exposition aux rayonnements gamma TID de 112 Mrad et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g pour satisfaire aux exigences du procédé
  • La conception résistante de l'appareil lui permet de fonctionner sous des températures de vapeur allant jusqu'à 167 °C
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques