Fallback image
rosemount 3155k pressure transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 3155K pour le nucléaire

Rosemount 3155K Nuclear Pressure Transmitter delivers accurate and reliable measurements for nuclear applications in severe conditions.

Le transmetteur de pression Rosemount 3155K est conçu pour fournir des mesures de pression précises dans les applications nucléaires. Également conçu pour fonctionner dans des environnements d'accidents graves, il offre des performances fiables et une longue durée de vie. Ce transmetteur est une solution durable conforme à la norme IEEE 323™-1974/1983/2003 et est capable de résister à une exposition aux rayons gamma TID jusqu'à 144,7 Mrads et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g.

Principales fonctionnalités

  • Certifié selon la norme IEEE 323™-1974/1983/2003 pour une solution aux normes du secteur
  • Sa conception robuste lui permet de fonctionner dans les environnements hostiles d'accidents
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Résiste à une exposition aux rayonnements gamma TID de 1,517 MGy (151,77 Mrad) et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g pour satisfaire aux exigences du procédé
  • Conçu pour fonctionner par des températures allant jusqu'à 164 °C (327 °F) pour répondre aux demandes de l'application