Fallback image
rosemount 3155n pressure transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 3155N pour le nucléaire

IEEE 323-qualified, it withstands 167 Mrads radiation, 8.5g seismic, and steam temperatures up to 437°F, ensuring long-term reliability.

Le transmetteur de pression Rosemount 3155N pour le nucléaire est conçu pour assurer des performances fiables pendant une longue durée de vie utile. Il permet d'obtenir des mesures de pression analogique différentielle et relative précises dans le cadre d'applications nucléaires. Cette solution industrielle est conforme à la norme IEEE 323™-1974/1983/2003 et capable de résister à une exposition aux rayons gamma TID jusqu'à 167 Mrad et à des niveaux sismiques allant jusqu'à 8,5 g ZPA. Ce transmetteur résilient est également conçu pour résister à des températures de vapeur élevées, pouvant aller jusqu'à 437 °F (225 °C).

Principales fonctionnalités

  • Certifié selon la norme IEEE 323™-1974/1983/2003 pour une solution aux normes du secteur
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Résiste à une exposition aux rayonnements gamma TID de 167 Mrad et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g
  • La conception robuste de l'appareil lui permet de fonctionner par des températures de vapeur allant jusqu'à 437 °F (225 °C)