Fallback image
rosemount-326t-2-front

Transmetteur de température Rosemount™ 326T (Obsolète)

Ce produit est désormais obsolète. Les documents et schémas pertinents sont indiqués ci-dessous.
Contactez votre représentant Emerson local pour vos besoins de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Specification|Features|DocumentsDrawings|RelatedProducts|Parts
  • Compact form factor enables installation in applications with space constraints
  • M12 electrical connector allows for simple installation and start-up
  • Designed to withstand CIP processes as well as external washdowns (IP69K rated)