Sonde de pH stérilisable à la vapeur Rosemount™ 328A (Obsolète)
Principales fonctionnalités
- La membrane de verre sensible au pH résiste aux chocs mécaniques et thermiques, assurant ainsi une durée de vie utile prolongée à la sonde dans le cadre de stérilisations à hautes températures.
- La construction de la jonction électrolytique permet d’éliminer la pressurisation de la sonde et de réduire la maintenance.
- La cellule de référence à double jonction assure une durée de vie plus longue dans les applications contenant des ions toxiques.
- Le corps en céramique et le câble haute température permettent une stérilisation en autoclave jusqu'à 130 °C.
- La sonde s'adapte au matériel d'insertion standard pour un remplacement pratique.