Fallback image
rosemount 3300 gwr transmitter

Transmetteur de mesure de niveau Rosemount™ 3300 avec radar à ondes guidées

Guided wave radar for measurements on liquid in level/interface applications, wide range of probes available

Le transmetteur de niveau Rosemount 3300 constitue une solution fiable et économique pour les mesures de niveau et d'interface dans les applications liquides. Le transmetteur Rosemount 3300 ne comporte aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est quasiment insensible aux conditions de procédé. Les mesures complètes de niveau et d'interface vous garantissent un contrôle total de votre niveau.

Principales fonctionnalités

  • Le transmetteur Rosemount 3300 peut être équipé d'une grande variété de sondes pour répondre aux besoins de la plupart des applications