Fallback image
Rosemount 3300HTVP & 3300HT pH/ORP Sensor

Sonde de pH et ORP hautes performances Rosemount™ 3300HTVP

pH/ORP Sensor offers a robust design for extended life in complex applications.

La sonde de pH et ORP hautes performances Rosemount 3300HTVP possède une conception robuste qui permet d’allonger considérablement sa durée de vie dans les applications complexes. Cette sonde de pH et ORP remplaçable est très performante dans les procédés à température et pression élevées et résistent à l’encrassement et à l’empoisonnement. En comparaison avec d’autres conceptions, la sonde de pH et ORP Rosemount 3300HTVP a une fréquence de remplacement inférieure et offre des temps de réponse accélérés et une réduction des dérives.

Principales fonctionnalités

  • Une durée de vie et des performances de sonde de pH et ORP prolongées pour les applications à haute température et à haute pression, allant jusqu’à 155 °C et 400 psig
  • Le préamplificateur SMART permet de reconnaître automatiquement les sondes de pH des transmetteurs Rosemount 1066, 1057, 1056 et 56
  • Les électrolytes de référence disponibles permettent d’utiliser les sondes dans un grand nombre d’applications
  • Installation simplifiée grâce au raccord de câbles Variopol (VP8)