Fallback image
rosemount 3300 gwr transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 3301 avec radar à ondes guidées

Guided wave radar for level and interface measurements on liquid applications, wide range of probes available

Le transmetteur de niveau Rosemount 3301 constitue une solution fiable et économique pour les mesures de niveau dans les applications liquides. Le transmetteur Rosemount 3301 ne comporte aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est quasiment insensible aux conditions de procédé. Les mesures complètes de niveau et d'interface vous garantissent un contrôle total de votre niveau.

Principales fonctionnalités

  • Le Rosemount 3301 peut être équipé d’une large gamme de sondes pour répondre à la plupart des applications.