Fallback image
rosemount 3300 gwr transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 3302 avec radar à ondes guidées

Guided wave radar for level and interface measurements in liquid applications, wide range of probes available

Le transmetteur de niveau Rosemount 3302 constitue une solution fiable et économique pour les mesures de niveau et d’interface dans les applications liquides. Le transmetteur Rosemount 3302 ne comporte aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est quasiment insensible aux conditions de procédé. Les mesures complètes de niveau et d’interface vous garantissent un contrôle total de votre niveau.

Principales fonctionnalités

  • Le Rosemount 3302 peut être équipé d’une large gamme de sondes pour répondre à la plupart des applications.