image-[object Object]
Product Image

Convertisseur de signal Rosemount™ 333 HART® Tri-Loop™

Rosemount 333 HART Tri-Loop Signal Converter offers up to three analog outputs from a digital HART signal.

Le convertisseur de signaux Rosemount 333 HART Tri-Loop vous permet d’obtenir facilement jusqu’à trois sorties analogiques supplémentaires. Ce convertisseur de signaux est conçu pour convertir un signal multivariable HART numérique en trois variables de procédé analogiques indépendantes de 4 à 20 mA sans avoir recours à des transmetteurs ou à un câblage supplémentaire. Disponible comme appareil d’alarme haute ou basse, ce produit est aussi offert avec des options de montage sur rail DIN et des voies de sortie analogique électriquement isolées pour une grande souplesse de configuration.

Principales fonctionnalités

  • Convertit un signal numérique HART en trois signaux analogiques 4-20 mA distincts supplémentaires pour les applications de contrôle et de surveillance
  • Disponible en appareil d’alarme haute ou basse pour une plus grande souplesse d’application
  • Le convertisseur ne nécessite pas de transmetteurs ni de câblage supplémentaires, ce qui simplifie l’installation
  • Offre aussi des options de montage sur rail DIN, avec des voies de sortie analogique électriquement isolées