Fallback image
Rosemount 3400HT & 3400HTVP pH/ORP Sensor

Sonde de pH/ORP rétractable Rosemount™ 3400HT

pH/ORP Sensor has design innovations to extend sensor life in hot, challenging processes. It withstands high temperatures, fouling, and coating, reducing glass membrane deterioration.

Les sondes de pH/ORP Rosemount 3400 hautes performances munies d’un câble intégré intègrent plusieurs innovations en termes de conception qui prolongent la durée de vie des sondes dans les procédés chauds difficiles. Les températures élevées, l’encrassement et l’empoisonnement accélèrent la détérioration de la sonde en verre. La sonde de pH/ORP Rosemount 3400HT permet de réduire le coût total de possession et de limiter le remplacement des sondes.

Principales fonctionnalités

  • La jonction de référence et l’électrolyte remplaçables permettent d’utiliser la sonde de pH/ORP dans des applications à températures élevées, en cas d’encrassement, de revêtement et d’empoisonnement.
  • Options de montage souples avec une sonde à tube en titane de 21 po ou 36 po de longueur
  • Technologie SMART activée pour éliminer l’étalonnage sur site