Sonde de pH/ORP rétractable Rosemount™ 3400HTVP
pH/ORP Sensor features design innovations for prolonged life in hot, challenging processes. It withstands high temperatures, fouling, and coating, minimizing glass membrane deterioration.
Principales fonctionnalités
- La jonction de référence et l’électrolyte remplaçables permettent d’utiliser la sonde de pH/ORP dans des applications à températures élevées, en cas d’encrassement, de revêtement et d’empoisonnement.
- Options de montage souples avec une sonde à tube en titane de 21 po ou 36 po de longueur
- Technologie SMART activée pour éliminer l’étalonnage sur site
- Installation simplifiée grâce au raccord de câbles Variopol (VP8)