Fallback image
rosemount-3410-electronics-ultrasonic-flow-meter-hero

Électronique Rosemount™ 3410 pour débitmètres de gaz à ultrasons

Next-gen electronics for gas ultrasonic meters. Delivers fast, accurate flow data with advanced diagnostics and simplified installation.

L’électronique de nouvelle génération Rosemount 3410 traite rapidement les données critiques de débit de gaz à ultrasons pour communiquer en l’espace de quelques secondes les changements dans la dynamique de débit. Compatible avec tous les débitmètres de gaz à ultrasons Rosemount 3410 et la plupart des modèles antérieurs, la puissante plate-forme électronique offre une précision supérieure sur faible débit et une linéarité sur toute la gamme de débit étalonné. Cette précision et cette répétabilité sont maintenues pendant toute la durée de vie du débitmètre afin de garantir des performances stables et durables. En outre, la conception rationalisée de l’électronique simplifie l’installation et réduit les coûts et le temps de maintenance.

Principales fonctionnalités

  • Améliorez votre productivité grâce à l’accès local rapide à 10 variables défilantes sur un indicateur LED en option.
  • Assurez la communication et l’intégration à l’échelle de l’entreprise grâce à une véritable connectivité Ethernet 100Base-T.
  • Accélérez la vérification et le règlement des différends grâce à des journaux d’archives horaires et quotidiens détaillés.
  • Surveillez l’analyse de l’écoulement et obtenez une vue intuitive de l’état du débitmètre grâce au logiciel intégré MeterLink™.
  • Réduisez le temps et les coûts grâce à la possibilité de remplacer les cartes CPU, les entrées/sorties (E/S), la sécurité intrinsèque et les cartes d’alimentation.
  • Maximisez le temps de disponibilité grâce à une protection supérieure contre les surtensions transitoires (foudre).
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques
  • Réduisez considérablement le temps auparavant consacré à l’analyse des données et au dépannage grâce à la nouvelle fonction Smart Meter Verification Basic, incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel de l’électronique 3410