Débitmètre à ultrasons pour gaz à quatre voies Rosemount™ 3414
Idéal pour la mesure fiscale du gaz, ce débitmètre à 4 voies assure une grande précision et des diagnostics rapides grâce à sa conception multicorde British Gas et à son électronique 3410.
Principales fonctionnalités
- Détectez rapidement les perturbations de l’écoulement avec une vue en 3D du profil d’écoulement qui révèle les tourbillons, l’asymétrie, le flux transversal et les turbulences, pour accélérer le dépannage.
- Maintenez la précision du comptage transactionnel avec des diagnostics continus qui identifient la présence de liquides, l’encrassement et les conditions d’écoulement anormales avant l’apparition d’un biais.
- Accroissez la flexibilité opérationnelle grâce à une étendue de mesure de plus de 100:1, permettant de gérer une large plage de conditions de débit avec moins de rampes de comptage.
- Automatisez la mise en conformité avec les calculs AGA 8 et AGA 10/GERG-2008 intégrés pour garantir des mesures de gaz cohérentes et conformes aux exigences d’audit.
- Réduisez l’incertitude de mesure avec des alertes prédictives qui signalent les obstructions, la contamination et les variations des conditions du gaz.
- Minimisez les temps d’arrêt à l’aide de transducteurs non mouillés qui peuvent être remplacés sous pression sans outils spéciaux.