Débitmètre à ultrasons pour gaz huit voies Rosemount™ 3418
High-accuracy custody transfer 8-path meter with swirl immunity. Requires minimal straight run and no flow conditioner—ideal for compact installations.
Principales fonctionnalités
- L’absence de tranquilliseur réduit les coûts de compression et de pompage et élimine la maintenance due aux obstructions.
- Une étendue de mesure élevée, supérieure à 1/100, garantit moins de rampes de comptage, des tailles de conduite inférieures et de plus faibles dépenses d’investissement.
- L’électronique série 3410 offre un échantillonnage rapide, une plate-forme électronique extensible et un journal d’archivage de données contenant des informations sur la pression, la température et la composition des gaz. Ces fonctionnalités permettent d’utiliser le débitmètre comme un calculateur de débit redondant.
- L’électronique série 3410 calcule le débit volumique, le débit massique et le débit d’énergie corrigés.
- Les transducteurs T-200 sont extractibles en toute sécurité sous pression sans outils spéciaux (pour les diamètres de ligne jusqu’à 42 pouces)
- Réduisez considérablement le temps consacré à l’analyse des données et au dépannage grâce à la nouvelle fonction Smart Meter Verification Basic, incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel de l’électronique 3410.