Fallback image
rosemount 3490 controller

Contrôleur Rosemount™ 3491 – Standard

Le contrôleur Rosemount 3491 procure un contrôle total de tout transmetteur 4-20 mA ou compatible avec le protocole HART. L’indicateur rétro-éclairé fournit une indication visuelle claire des valeurs mesurées et de l’état de toutes les entrées-sorties. Développé dans une optique client, il s’appuie sur une structure de menu facilement navigable, ainsi que sur un assistant de démarrage.

Principales fonctionnalités

  • Specification|Features|DocumentsDrawings
  • Wizard assisted programming, with password protection to prevent unauthorized access
  • Pre-programmed tank shapes, flow algorithms, and control routines simplify configuration
  • Tough weatherproof wall mount enclosure for internal and external mounting
  • Compatible with HART 5, 6, and 7 transmitters
  • Bright LCD display of measured value and input/output status