Fallback image
rosemount 3490 controller

Contrôleur Rosemount™ 3492 – Différentiel

Le contrôleur Rosemount 3492 permet le contrôle total de tout transmetteur 4-20 mA ou compatible avec le protocole HART. L’indicateur rétro-éclairé fournit une indication visuelle claire des valeurs mesurées et de l’état de toutes les entrées-sorties. Développé dans une optique client, il s’appuie sur une structure de menu facilement navigable, ainsi que sur un assistant de démarrage. Le contrôleur Rosemount 3492 est un appareil intelligent pouvant réaliser des additions ou des calculs de différentiel à partir des données provenant d’un maximum de deux transmetteurs, de façon à générer une sortie à courant unique.

Principales fonctionnalités

  • Specification|Features|DocumentsDrawings
  • Wizard assisted programming, with password protection to prevent unauthorized access
  • Pre-programmed tank shapes, flow algorithms, and control routines simplify configuration
  • Tough weatherproof wall mount enclosure for internal and external mounting
  • Compatible with HART 5, 6, and 7 transmitters
  • Bright LCD display of measured value and input/output status