Fallback image
rosemount 3490 controller

Contrôleur Rosemount™ 3493 – Journalisation

Le contrôleur Rosemount 3493 permet le contrôle total de tout transmetteur 4-20 mA ou compatible avec le protocole HART. L’indicateur rétro-éclairé fournit une indication visuelle claire des valeurs mesurées et de l’état de toutes les entrées-sorties. Développé dans une optique client, il s’appuie sur une structure de menu facilement navigable, ainsi que sur un assistant de démarrage. Le Rosemount 3493 est un appareil intelligent qui peut fournir une journalisation intégrée des calculs de débit.

Principales fonctionnalités

  • Specification|Features|DocumentsDrawings
  • Wizard assisted programming, with password protection to prevent unauthorized access
  • Pre-programmed tank shapes, flow algorithms, and control routines simplify configuration
  • Tough weatherproof wall mount enclosure for internal and external mounting
  • Compatible with HART 5, 6, and 7 transmitters
  • Bright LCD display of measured value and input/output status