Fallback image
Rosemount 3500VP & 3500 pH/ORP sensor

Sonde de pH/ORP Rosemount™ 3500VP

pH/ORP Sensor features a rebuildable double junction reference cell, offering flexibility with various electrolytes.

Les sondes de pH/ORP Rosemount 3500VP intégré intègrent plusieurs innovations en matière de conception, qui prolongent leur durée de vie dans les applications difficiles. La sonde de pH/ORP est dotée d’une cellule de référence à double jonction remplaçable qui permet une grande souplesse d’application en utilisant différentes solutions d’électrolytes de référence. Les sondes ainsi obtenues durent plus longtemps, réagissent plus rapidement et se dérèglent moins, ce qui minimise la maintenance et fait diminuer le coût total de possession.

Principales fonctionnalités

  • La conception remplaçable des sondes de pH/ORP permet leur utilisation à haute température, pour des applications à fort encrassement, salissantes et marquées par la toxicité.
  • Mesure de pH/ORP rapide, précise et stable
  • Le préamplificateur SMART permet de reconnaître automatiquement les sondes de pH des transmetteurs Rosemount 1066, 1057, 1056 et 56
  • Installation simplifiée grâce au raccord de câbles Variopol (VP8)