Fallback image
Rosemount™ 350A High-Performance pH/ORP Sensor - Close up

Sonde de pH/ORP hautes performances Rosemount™ 350A

La sonde Rosemount™ 350A améliore le mesurage de pH et d’ORP dans les applications sur liquides exigeantes grâce à ses performances fiables, sa longue durée de vie et ses diagnostics prédictifs.

La sonde de pH/ORP hautes performances Rosemount™ 350A mesure le pH et l’ORP dans les applications à hautes températures, hautes pressions et autres applications sur liquides exigeantes. Elle est utilisée dans la chimie de transformation, le raffinage, la production d’électricité, l’industrie papetière, la métallurgie et le traitement des eaux industrielles pour aider les usines à maintenir un mesurage de pH et d’ORP stable dans des conditions de procédé exigeantes. Fabriquée pour des conditions de service exigeantes, elle offre une réduction de la maintenance, une durée de vie prolongée et un contrôle du procédé à l’aide d’une cellule de référence à double jonction reconstructible, d’options d’électrolytes configurables, de diagnostics prédictifs, d’une visibilité des temps de maintenance et d’un historique des étalonnages enregistrés. Les données de procédé concernant les diagnostics prédictifs et l’historique des étalonnages aident l’équipe à détecter les dérives plus rapidement, planifier la maintenance au bon moment, réduire les arrêts non planifiés et maintenir un contrôle du procédé stable.

Principales fonctionnalités

  • Améliore la fiabilité pour les conditions de service exigeantes : mesure le pH et l’ORP à hautes températures et hautes pressions jusqu’à 155 °C et 400 psig. 
  • Longue durée de vie de la sonde : une cellule de référence à double jonction reconstructible et des options d’électrolytes configurables réduisent la dérive, résistent à la contamination et allongent les intervalles de service.
  • Maintien du contrôle de procédé avec un mesurage stable : garantit des performances de mesurage du pH et de l’ORP fiables dans les applications concernées par l’encrassement, l’enrobage, le pétrole, les métaux, les biofilms, l’empoisonnement ou le détartrage.
  • Installation et démarrage simplifiés : un raccordement numérique M12 avec communication Modbus simplifie le câblage et accélère la vitesse de démarrage.
  • Gestion simplifiée des temps de maintenance : les diagnostics prédictifs, l’historique des étalonnages et les données de procédé enregistrés aident l’équipe à identifier la dérive de la sonde plus tôt, planifier la maintenance avant le déclin des performances, réduire les arrêts non planifiés et remplacer les sondes plus rapidement.
  • Protection des performances dans un environnement d’usine : la protection IP67/IP68 contre l’infiltration de l’eau assure une protection contre l’eau et la poussière dans des conditions exigeantes.