Fallback image
rosemount 356 nuclear electrical connector

Connecteur Rosemount™ 356 pour le nucléaire

Features a clamp-style disconnect for easy use and assembly & meets KTA 3505, IEEE 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16 standards for proven reliability.

Le connecteur Rosemount 356 est conçu pour être assemblé sur le transmetteur de pression Rosemount 3152K pour le nucléaire, offrant ainsi une solution fiable dans les environnements difficiles. Ce connecteur pour conduite électrique est doté d'un dispositif de déconnexion à pince pour une utilisation et un assemblage en toute simplicité. Le connecteur est certifié conforme aux exigences des applications selon les normes KTA 3505 (11/2005), IEEE 344™, CEI 61000, CEI/CISPR 16.

Principales fonctionnalités

  • Le connecteur pour conduite électrique pour le nucléaire avec une fonctionnalité de déconnexion de type à pince permet de simplifier l'installation
  • Qualifié pour l'assemblage sur le transmetteur de pression Rosemount 3152K pour le nucléaire
  • Conforme aux normes KTA 3505 (11/2005), IEEE 344, CEI 61000, CEI/CISPR 16 relatives aux exigences pour les applications exigeantes