Fallback image
rosemount 370xa gas chromatograph

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 370XA

The Rosemount 370XA Gas Chromatograph is a compact, cost-effective solution for C6+ BTU/CV natural gas analysis.

Le chromatographe pour gaz naturel Rosemount 370XA, le dernier analyseur à rejoindre la série XA de chromatographes en phase gazeuse d'Emerson, est conçu pour offrir une plus grande facilité d'utilisation et des performances de mesure supérieures pour vos analyses C6+ BTU/CV.

Principales fonctionnalités

  • Fonctionnalités simplifiées et facilité d'utilisation
  • La LOI en couleur avec assistants de logiciel intégrés guide l'opérateur lors des tâches habituelles, comme le remplacement du module, le changement de gaz étalon, la synchronisation automatique des vannes
  • Coûts d'installation réduits
  • Alimentation 25 Vcc avec démarrage inférieur à 55 Watts et alimentation nominale < 25 Watts (régime permanent)
  • Options de montage sur un tube (standard) ou mural
  • Aucun abri nécessaire pour la plupart des environnements, boîtier facultatif disponible pour les environnements extrêmes
  • Coûts de fonctionnement réduits