Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount  372 Hydrofluoric Acid Resistant pH Sensor

Sonde de pH résistante à l’acide fluorhydrique (HF) Rosemount™ 372

The Rosemount 372 sensor features a glass formulation that significantly slows attack from HF, allowing cost-effective measurements in up to 1% (10,000 ppm) HF.

La sonde de pH Rosemount 372 utilise une nouvelle formulation de verre qui ralentit considérablement les effets de l’acide fluorhydrique (HF), rendant les mesures économiques dans les liquides contenant jusqu’à 1 % (10 000 ppm) d’acide fluorhydrique. La sonde de pH résistante à l’acide fluorhydrique est conçue pour une durée de vie prolongée dans les procédés contenant des ions fluorure.

Principales fonctionnalités

  • La formulation spéciale du verre pH résistant aux fluorures et aux acides prolonge la durée de vie de la sonde pH et sa résistance aux agressions par le procédé
  • Durée de vie étendue de la sonde de pH assurée par une cellule de référence à double jonction pour les solutions de procédés qui contiennent des ions toxiques
  • Options de montage variées offertes par des filetages MNPT 3/4” dirigés vers l’avant et MNPT 1” dirigés vers l’arrière
  • Résistance supérieure aux produits chimiques grâce au corps robuste en Ultem®, complètement étanche pour éliminer les fuites au niveau de la sonde.