Fallback image
Rosemount 3814 Liquid Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre à ultrasons pour liquides quatre voies Rosemount™ 3814

High-accuracy 4-path meter for refined products to heavy crude. Full-bore design minimizes pressure drop and maximizes reliability.

Des produits raffinés au brut lourd, le débitmètre à ultrasons à quatre voies Rosemount 3814 offre une étendue de mesure et une linéarité exceptionnelles pour minimiser l’incertitude de mesure des hydrocarbures liquides. Appareil de prédilection dans le monde entier pour sa haute précision et la répétabilité de ses mesures conformément au chapitre 5.8 de l’API et à la recommandation OIML R117, le débitmètre se caractérise par une conception à passage intégral qui élimine pratiquement la perte de charge pour améliorer l’intégrité et la fiabilité des mesures. L’électronique Rosemount série 3810 détecte les changements dans la dynamique de l’écoulement et aide les opérateurs à isoler les problèmes, notamment les obstructions en amont du débitmètre et les profils d’écoulement anormaux, pour minimiser l’incertitude de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Minimisez l’incertitude de mesure et les temps d’arrêt grâce à des diagnostics avancés qui identifient les perturbations du procédé. Identifiez les obstructions en amont et les profils d’écoulement anormaux en temps réel à l’aide du logiciel avancé MeterLink
  • Prolongez les cycles d’étalonnage en surveillant l’état du débitmètre pour minimiser les coûts d’exploitation et de maintenance Améliorez la comptabilisation et l’audit grâce à des journaux de données d’archives de grande capacité qui incluent la pression et la température. Réduisez les coûts de maintenance et éliminez l’étalonnage périodique (à moins qu’il ne soit imposé localement) grâce à l’absence de pièces mobiles. Facilitez encore la maintenance avec des transducteurs qui sont remplaçables sur site et qui ne sont pas en contact avec le liquide. Simplifiez les futures mises à niveau grâce à la plate-forme électronique extensible Rosemount 3810. Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.